(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:บรอนซ์.
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก บรอนซ์ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดเชื่อม | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชื่อม | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | ขนาดเกลียว A 1 | 15 |
ขนาดเกลียว B 1 | 1/2 | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 15.88 |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | ขนาดเกลียว | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง