(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อทองแดง แข็งแรง น้ำไหลลื่น งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ง่าย [วัสดุ] ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส
รหัสสินค้า |
---|
MK150-12.70 |
MK150-15.88 |
MK150-15.88X12.70 |
MK150-19.05 |
MK150-22.22 |
MK150-22.22X15.88 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว A 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] | ขนาดเกลียว B 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.91 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | 10 | 3/8 | 12.70 | - | - | - | ||
฿ 49.73 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | 15 | 1/2 | 15.88 | - | - | - | ||
฿ 71.50 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | 15 | 1/2 | 15.88 | 10 | 3/8 | 12.70 | ||
฿ 86.16 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง | - | 3/4 | 19.05 | - | - | - | ||
฿ 66.05 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | 20 | 3/4 | 22.22 | - | - | - | ||
฿ 98.31 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ประเภทการเชื่อม | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | 20 | 3/4 | 22.22 | 15 | 1/2 | 15.88 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชื่อม | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง