(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อทองแดง แข็งแรง น้ำไหลลื่น งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ง่าย [วัสดุ] ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส
รหัสสินค้า |
---|
MK149-12.70 |
MK149-15.88 |
MK149-22.22 |
MK149-28.58 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 12.70 | ||
฿ 107.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1/2 | 15.88 | ||
฿ 163.41 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3/4 | 22.22 | ||
฿ 393.25 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 28.58 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชื่อม | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง