(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Kobelion แบบใหม่ที่มีการปล่อยอากาศสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
VS115A3 |
VS115AD3 |
VS1400A3-75 |
VS1400AD3-75 |
VS175A3 |
VS175AD3 |
VS245A3 |
VS245AD3 |
VS425A3-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | แหล่งไดรฟ์ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ปล่อยอากาศจำนวน (ลบ.ม. / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [7.5{10}] 7.5{10} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 54 | ไม่ | 1.00 ถึง 1.15 | ||
฿ 464,453.32 | COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [7.5{10}] 7.5{10} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 54 | แบบรวม | 1.00 ถึง 1.15 | ||
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | [75{100}] 75.0{100} | 10,000 ขึ้นไป | [200/220 V] 200/200/220 V [400/400/440 V] | 67 | ไม่ | 11.95 ถึง 14.00 | ||
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | [75{100}] 75.0{100} | 10,000 ขึ้นไป | [200/220 V] 200/200/220 V [400/400/440 V] | 67 | แบบรวม | 11.95 ถึง 14.00 | ||
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [11{15}] 11.0{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 55 | ไม่ | 1.55 ถึง 1.75 | ||
฿ 512,697.19 | COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [11{15}] 11.0{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 55 | แบบรวม | 1.55 ถึง 1.75 | ||
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [15{20}] 15.0{20} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 59 | ไม่ | 2.10 ถึง 2.45 | ||
฿ 715,924.51 | COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [15{20}] 15.0{20} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V | 59 | แบบรวม | 2.10 ถึง 2.45 | ||
฿ 100.00 | KBC COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | [22{30}] 22.0{30} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [200/220 V] 200/200/220 V [400/400/440 V] | 57 | ไม่ | 3.55 ถึง 4.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ็คเกจ ปั๊มลม | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภทการจ่าย น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | ระบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.83 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 3 เฟส | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | สกรู |
ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | 1 ชั้น | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | สำหรับ 50 และ 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง