1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ SP3 (4)15 DH【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ SP3 (4)15 DH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้กดชนิด ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือ ไฮดรอลิก ธรรมดาเพื่อกดให้พอดีกับ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เชื่อม อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า ที่ มีความหนา 1.00 มม. หรือใหญ่กว่าโดยใช้ รูปทรง ล่างที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรับประกันความสูงของ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ได้เนื่องจากเป็นประเภทที่กดพอดีกับส่วนบนของ วัสดุฐาน เชื่อม

รหัสสินค้า
SP-315-60D-30H
SP-315-60D-35H
SP-315-60D-40H
SP-315-60D-50H
SP-315-60D-60H
SP-315-60D-70H
SP-315-60D-80H
SP-315-60D-100H
SP-315-60D-150H
SP-415-80D-50H
SP-415-80D-60H
SP-415-80D-70H
SP-415-80D-80H
SP-415-80D-100H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 17.05

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.00.5

฿ 16.63

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.50.5

฿ 17.84

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4.00.5

฿ 18.23

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5.00.5

฿ 18.78

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6.00.5

฿ 19.37

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)7.00.5

฿ 17.70

SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8.00.5

฿ 13,910.28

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103กล่อง / แพ็กเกจ10.00.5

฿ 29,147.81

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103กล่อง / แพ็กเกจ15.00.5

฿ 27.07

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5.00.7

฿ 32.39

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6.00.7

฿ 9,630.86

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104กล่อง / แพ็กเกจ7.00.7

฿ 32.08

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8.00.7

฿ 33.71

POP SPACER SP3(4) 15-D-H 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10.00.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ(มิลลิเมตร) 1.6-2.3