(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเวท ชนิดที่พบมากที่สุด
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: รีเวท ตัวเครื่อง / สเตนเลส (เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก), แมนเดรล / สเตนเลส
· รูปทรงหัว: แบบกลม
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·ไม่มีวิธีการสปัตเตอร์เช่นวิธีเชื่อมและ เสา หลังการยึดไม่จำเป็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในส่วนต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SSD41SSBS |
SSD42SSBS |
SSD43SSBS |
SSD44SSBS |
SSD46SSBS |
SSD52SSBS |
SSD53SSBS |
SSD54SSBS |
SSD56SSBS |
SSD62SSBS |
SSD64SSBS |
SSD66SSBS |
SSD68SSBS |
SSD610SSBS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.97 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.0-1.6 | 9.2 | ||
฿ 30.32 | OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 10.8 | ||
฿ 5.72 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 12.4 | ||
฿ 6.10 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 4.8-6.4 | 13.9 | ||
฿ 8.43 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 6.4 ถึง 9.6 | 17.1 | ||
฿ 8.77 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 1.2 ถึง 3.2 | 11.4 | ||
฿ 8.77 ฿ 3.57 | OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 13.0 | ||
฿ 9.29 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 4.8-6.4 | 14.6 | ||
฿ 9.68 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 6.4 ถึง 9.6 | 17.7 | ||
฿ 15.62 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 1.6 ถึง 3.2 | 13.0 | ||
฿ 16.39 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 3.2 ถึง 6.4 | 16.2 | ||
฿ 12.64 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 6.4 ถึง 9.6 | 19.4 | ||
฿ 15.34 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 9.6 ถึง 12.8 | 22.6 | ||
฿ 39.62 | POP OPENRIVETSSDSSBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 12.7 ถึง 15.9 | 26.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง