1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SKUG รีเวท ตัวจับชิ้นงาน พิเศษ【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SKUG รีเวท ตัวจับชิ้นงาน พิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีการสั่นสะเทือนเช่นการผลิตยานยนต์และ อุปกรณ์เสริม ยานยนต์โดยมีตัว ล็อค ภายในซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการตอกหมุดจากภายนอก

รหัสสินค้า
SK6125UG-3W
SK685UG-3W
SK8120UG-3W
SK8185UG-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 20.96

POP URTRA GRIP RIVETSKUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.84.87.5 ถึง 12.524.6

฿ 18.29

POP URTRA GRIP RIVETSKUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.84.83.2 ถึง 8.520.9

฿ 14,031.24

POP URTRA GRIP RIVETSKUG 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106.46.44.0-12.028.6

฿ 14,901.67

POP URTRA GRIP RIVETSKUG 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106.46.410.5 ถึง 18.534.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง ของ หัว หัวเทเปอร์ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ