(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบปิด ระบบเปิดปิดโดยตรง วาล์วปรกติปิด · ใช้กับอากาศ น้ำ และน้ำอุ่น
รหัสสินค้า |
---|
WV121S221NV-I-1S-8P |
WV121S221NV-I-1S-C2 |
WV121S222NV-I-1S-8P |
WV121S222QV-I-1S-8P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.70 | KRN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 3 | AC100V | I-1S-8P | ||
฿ 949.22 ฿ 462.55 | MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 3 | DC24V | I-1S-C2 | ||
฿ 863.70 | KRN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 1/4 | 3 | AC100V | I-1S-8P | ||
฿ 863.70 | KRN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 1/4 | 4 | AC100V | I-1S-8P |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | มาตรฐานที่รับรอง | UL/CE | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | FKM (ยางฟลูออรีน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง