(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด B สำหรับ ท่อทองแดง ที่สามารถใช้ที่ ความดัน สูง · ของเหลวที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำ อากาศ และ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
GTTV-6 |
GTTV-8 |
GTTV-10 |
GTTV-12 |
GTTV-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.51 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 6 | 38 | 25 | ||
฿ 997.88 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 8 | 52 | 32 | ||
฿ 1,002.76 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 52 | 32 | ||
฿ 1,424.80 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 12 | 54 | 32 | ||
฿ 2,010.57 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 15 | 57 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 3 mpa | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง