1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วขนาดเล็กชนิด GT4V สำหรับความดันในท่อทองแดง

วาล์วขนาดเล็กชนิด GT4V สำหรับความดันในท่อทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 864.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด B สำหรับ ท่อทองแดง ที่สามารถใช้ที่ ความดัน สูง · ของเหลวที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำ อากาศ และ น้ำมัน

รหัสสินค้า
GT4V-6X1/4
GT4V-6X1/8
GT4V-8X1/4
GT4V-10X3/8
GT4V-12X3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(Ø)

฿ 864.77

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 61/4B3825

฿ 864.77

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 61/8B3825

฿ 946.45

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 81/4B5232

฿ 1,020.00

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 103/8B5232

฿ 1,276.65

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 123/8B5432

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 3 mpa ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่