(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความละเอียดแม่นยำที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันสูง การกระแทก การสั่นสะเทือน แรงดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อเหล็กใช้ดับเบิ้ลเฟอร์รูลอย่างเหมาะสมจึงไม่มีแรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
VWP-101S |
VWP-202S |
VWP-303S |
VWP-404S |
VWP-606S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) | สเปค ขนาด | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,499.35 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 73 | 58 | 1/8B | 5 | ||
฿ 3,499.35 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 73 | 58 | 1/4B | 5 | ||
฿ 3,840.00 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 80 | 68 | 3/8B | 6 | ||
฿ 4,118.71 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 86 | 68 | 1/2B | 8 | ||
฿ 6,286.45 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 107 | 78 | 3/4B | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 26 mpa | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง เชื่อมปลั๊ก | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง เชื่อมปลั๊ก |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง