1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก SUS304, SMV-203 แบบข้องอ

FJT VALVE

วาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก SUS304, SMV-203 แบบข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภท Ermeto ใช้โครงสร้างที่แข็งแรง ป้องกันแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน และซีลปิดผนึกของไหลที่มีแรงความดันสูงได้อย่างสมบูรณ์ ปลอกคมตัดล็อคเข้าไปในท่อเหล็กอย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
SMV-203-10BM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

FJT VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 3 mpa ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ PT ( เกลียว เกลียวนอก ) ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/4B
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(Ø) 10 มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) อุณหภูมิปกติ:: 100 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 50.5
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 30 ชนิดของการ มือจับ โลหะ