(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งแรงดันสูง B-type สำหรับท่อทองแดง มีให้เลือกหลากหลายประเภท พร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | บังคับของเหลว (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ/ลม/น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 15 |
บังคับ วัสดุ ท่อเหล็ก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง | ขนาดเกลียว (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) | 10 | บังคับ ท่อเหล็ก OD (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GO-10-B ในชุด สำหรับท่อทองแดง - ข้อต่อฟิตติ้ง Bite Type B Type - ตาไก่ GO Type
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง