(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งแรงดันสูง B-type สำหรับท่อทองแดง มีให้เลือกหลากหลายประเภท พร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
GL-1-4-B |
GL-1-6-B |
GL-1-8-B |
GL-1-10-B |
GL-1-12-B |
GL-1-14-B |
GL-1-15-B |
GL-1-16-B |
GL-1-18-B |
GL-1-20-B |
GL-1-22-B |
GL-1-25-B |
GL-1-28-B |
GL-1-30-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 385.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 451.55 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 472.61 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 533.56 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 738.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 14 | ||
฿ 725.38 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 15 | ||
฿ 939.50 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16 | 16 | ||
฿ 1,066.45 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 18 | ||
฿ 1,264.83 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 20 | ||
฿ 1,350.48 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 22 | ||
฿ 1,925.16 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | ||
฿ 2,778.50 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 28 | ||
฿ 3,058.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง