(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง B-type สำหรับท่อทองแดง สามารถใช้กับแรงดันสูงได้ มีให้เลือกหลายประเภท จัดส่งไว
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC-4-R1/8-B ในชุด สำหรับท่อทองแดง, ข้อต่อแบบสวมอัด B-Type, GC Type, คอนเนคเตอร์เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
GC-10-R3/8-B |
GC-12-R1/2-B |
GC-12-R1/4-B |
GC-6-R1/2-B |
GC-6-R1/4-B |
GC-6-R1/8-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.59 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 438.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 325.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 395.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 126.46 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 124.04 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง