(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงชนิด B สำหรับ ท่อ/ สายยาง ทองแดงหลากหลายประเภทพร้อมจัดส่งที่รวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
GL-1-4-B1 |
GL-1-6-B1 |
GL-1-8-B1 |
GL-1-10-B1 |
GL-1-12-B1 |
GL-1-14-B1 |
GL-1-15-B1 |
GL-1-20-B1 |
GL-1-25-B1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.21 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 327.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 384.98 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 450.29 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 488.99 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 603.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 14 | ||
฿ 615.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | ||
฿ 849.29 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | ||
฿ 1,160.13 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง