(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้ามีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน และยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทกและการใช้งานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
T-1 |
T-1/2 |
T-1/4 |
T-1/8 |
T-3/4 |
T-3/8 |
T-6 |
T-8 |
T-10 |
T-11/2 |
T-11/4 |
T-12 |
T-15 |
T-16 |
T-18 |
T-20 |
T-22 |
T-25 |
T-28 |
T-30 |
T-32 |
T-35 |
T-38 |
T-40 |
T-42 |
T-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | สเปค ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,820.86 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 25 | 1 | - | 34 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,022.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 714.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 581.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,364.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 936.37 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 493.78 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 6 | 6 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 560.30 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 8 | 8 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 582.06 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 10 | 10 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 3,514.06 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 2,710.84 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 619.46 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 12 | 12 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 709.66 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 15 | 15 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 756.48 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 16 | 16 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 906.58 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 18 | 18 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 964.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 20 | 20 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,022.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 22 | 22 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,182.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 25 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,192.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 28 | 28 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,427.67 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 30 | 30 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,730.40 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 32 | 32 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,953.53 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 35 | 35 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 2,266.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 38 | 38 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 2,577.29 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 40 | 40 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 2,623.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 42 | 42 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 3,514.06 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 50 | 50 | ขนาดมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S20C | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง