(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างและฟังก์ชันที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงทั้งภายในและภายนอก และสามารถใช้งานกับอุณหภูมของเหลวได้ถึง 300°C
· ทนทานต่อการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และการใช้งานที่รุนแรง
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องมือกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรก่อสร้าง เรือ ยานพาหนะ (รถก่อสร้าง ยานพาหนะทางรถไฟ) เครื่องฉีดขึ้นรูป โรงงานเคมีและท่อแรงดันสูงสูงอื่น ๆ ทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | สเปค ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 666.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 454.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 454.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 403.73 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 403.73 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1 / 8B (6 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,233.68 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1B (25 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,233.68 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 928.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 928.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 538.84 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 538.84 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 369.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 4 | 4 | 1 / 8B (6 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 377.07 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 381.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 384.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 456.89 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 388.64 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 398.24 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 2,144.09 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,637.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1 / 2B (40 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,637.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 435.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 400.03 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 451.50 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 15 | 15 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 451.50 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 15 | 15 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 483.30 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 16 | 16 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 483.30 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 16 | 16 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 528.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 18 | 18 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 528.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 18 | 18 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 581.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 20 | 20 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 581.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 20 | 20 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 666.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 22 | 22 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 666.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 22 | 22 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 756.77 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 25 | 25 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 756.77 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 25 | 25 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 821.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 28 | 28 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 821.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 28 | 28 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 945.68 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 30 | 30 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,067.23 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 30 | 30 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,160.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 32 | 32 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,243.35 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 35 | 35 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,489.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 38 | 38 | 1 1 / 2B (40 A) | ขนาดมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S20C | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง