1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอยูเนี่ยน UE สำหรับสแตนเลส SUS316

ข้องอยูเนี่ยน UE สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 948.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานออกแบบความละเอียดสูง ซึ่งสามารถทนต่อความดัน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
· ชนิดปลอกคู่ที่ไม่ทำให้ท่อเป็นมุมบิดเกลียว
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และแรงบิดขันแน่นต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
· สามารถเชื่อมต่อ ถอด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย
· ประสิทธิภาพการซีลเชื่อถือได้ เนื่องจากขั้นตอนอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของปลอกคู่
· สามารถสวมท่อด้วยฟิตติ้งที่กำหนดค่าล่วงหน้าได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อ

รหัสสินค้า
UE-01-0
UE-02-0
UE-03-0
UE-04-0
UE-05-0
UE-06-0SALE
UE-07-0
UE-08-0
UE-025-0
UE-3-0
UE-4-0
UE-6-0
UE-8-0
UE-10-0
UE-10.5-0
UE-12-0
UE-13.8-0
UE-14-0
UE-16-0
UE-17.3-0
UE-18-0
UE-20-0
UE-21.7-0
UE-22-0
UE-25-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก

฿ 1,156.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 3.1839ขนาดนิ้ว (INCHES)1/8-

฿ 973.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 6.3539ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4-

฿ 1,224.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 9.5326ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8-

฿ 1,840.27

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 12.729ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2-

฿ 2,314.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 15.8723ขนาดนิ้ว (INCHES)5/8-

฿ 3,220.65

฿ 1,781.34

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19.0526ขนาดนิ้ว (INCHES)3/4-

฿ 4,025.81

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 22.2322ขนาดนิ้ว (INCHES)7/8-

฿ 5,790.97

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 25.424ขนาดนิ้ว (INCHES)1-

฿ 1,055.61

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 7.9431ขนาดนิ้ว (INCHES)5/16-

฿ 1,134.09

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 341ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 1,128.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 948.04

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 641ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 1,028.85

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 1,166.95

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1025ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 1,256.13

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10.512ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

฿ 1,853.81

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,256.96

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 13.830ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/4

฿ 2,318.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1426ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,314.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1623ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 3,220.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 17.324ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-3/8

฿ 3,220.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1827ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 3,840.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2025ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 4,025.81

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 21.724ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/2

฿ 4,025.81

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2222ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 5,790.97

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2525ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่