(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
งานออกแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อใช้ชนิดปลอกคู่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่มีแรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
RA-01.02-0 |
RA-02.03-0 |
RA-03.04-0 |
RA-3.4-0 |
RA-3.6-0 |
RA-4.6-0 |
RA-4.8-0 |
RA-6.8-0 |
RA-6.10-0 |
RA-8.10-0 |
RA-8.12-0 |
RA-10.12-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก OD ที่ใช้บังคับของส่วนที่สอง (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.18 | 6.35 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/8 | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | 9.35 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | ||
฿ 957.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | 12.7 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | ||
฿ 777.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 4 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 777.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 6 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 722.32 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 6 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 722.32 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 8 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 8 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 10 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 793.55 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 10 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 793.55 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 12 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 957.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง