(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· งานออกแบบความละเอียดสูง ซึ่งสามารถทนต่อความดัน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
· ชนิดปลอกคู่ที่ไม่ทำให้ท่อเป็นมุมบิดเกลียว
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และแรงบิดขันแน่นต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
· สามารถเชื่อมต่อ ถอด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย
· ประสิทธิภาพการซีลเชื่อถือได้ เนื่องจากขั้นตอนอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของปลอกคู่
· สามารถสวมท่อด้วยฟิตติ้งที่กำหนดค่าล่วงหน้าได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
FF-005 |
FF-01 |
FF-02 |
FF-03 |
FF-04 |
FF-05 |
FF-06 |
FF-07 |
FF-08 |
FF-025 |
FF-3 |
FF-4 |
FF-6 |
FF-8 |
FF-10 |
FF-10.5 |
FF-12 |
FF-13.8 |
FF-14 |
FF-15 |
FF-16 |
FF-17.3 |
FF-18 |
FF-20 |
FF-21.7 |
FF-22 |
FF-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.15 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.6 | 10 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/16 | - | ||
฿ 271.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.18 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/8 | - | ||
฿ 248.21 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | - | ||
฿ 271.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.53 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | - | ||
฿ 306.11 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12.7 | 29 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/2 | - | ||
฿ 375.46 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15.87 | 23 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/8 | - | ||
฿ 482.80 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 19.05 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/4 | - | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22.23 | 22 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 7/8 | - | ||
฿ 726.58 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25.4 | 24 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1 | - | ||
฿ 265.70 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7.94 | 31 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/16 | - | ||
฿ 271.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 271.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 251.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 265.70 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 271.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 277.15 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10.5 | 12 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/8 | ||
฿ 306.11 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 375.46 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.8 | 30 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/4 | ||
฿ 375.46 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 26 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 375.46 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 375.46 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16 | 23 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 488.23 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 17.3 | 24 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 3/8 | ||
฿ 482.80 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 27 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 549.13 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21.7 | 24 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/2 | ||
฿ 610.84 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 22 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 789.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อด้านหน้า | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง