(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อนี้ใช้ข้อต่อเฟอร์รูลสองชั้นตามแบบอุดมคติเพื่อกำจัดแรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
CAP-01 |
CAP-02 |
CAP-03 |
CAP-05 |
CAP-06 |
CAP-07 |
CAP-08 |
CAP-025 |
CAP-3 |
CAP-4 |
CAP-6 |
CAP-8 |
CAP-10 |
CAP-10.5 |
CAP-12 |
CAP-13.8 |
CAP-14 |
CAP-15 |
CAP-16 |
CAP-17.3 |
CAP-18 |
CAP-20 |
CAP-21.7 |
CAP-22 |
CAP-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.74 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.18 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/8 | - | ||
฿ 537.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | - | ||
฿ 682.06 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | - | ||
฿ 1,249.16 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15.87 | 23 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/8 | - | ||
฿ 1,605.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 19.05 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/4 | - | ||
฿ 2,126.71 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22.23 | 22 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 7/8 | - | ||
฿ 3,065.81 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25.4 | 24 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1 | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7.94 | 31 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/16 | - | ||
฿ 655.74 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 575.23 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 537.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 682.06 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 726.58 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10.5 | 12 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/8B | ||
฿ 969.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,216.65 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.8 | 30 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/4B | ||
฿ 1,216.65 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 26 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,249.16 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,249.16 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16 | 23 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,605.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 17.3 | 24 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 3/8B | ||
฿ 1,605.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 27 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,987.74 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 2,126.71 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21.7 | 24 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/2B | ||
฿ 2,126.71 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 22 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 3,065.81 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง