1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก SUS304 สำหรับ สเตนเลส SEY

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก SUS304 สำหรับ สเตนเลส SEY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 938.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้โครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือนด้วย กระบวนการซีล ของไหล ความดัน สูงอย่างสมบูรณ์แบบโดยชนิด Ermeto ซึ่งขอบตัดของปลอกแขนเจาะเข้ากับ ท่อเหล็ก ได้แน่น

รหัสสินค้า
SEY-6
SEY-8
SEY-10
SEY-12
SEY-15
SEY-18
SEY-20
SEY-25
SEY-28
SEYG-1
SEYG-1/2
SEYG-1/4
SEYG-1/8
SEYG-3/4
SEYG-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
สเปค ขนาด สเปค ขนาดนิ้วบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (นิ้ว)

฿ 938.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 6ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 977.03

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 8ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 1,128.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 1,655.13

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 12ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 2,138.17

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 15ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 2,985.29

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 18ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 3,802.45

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 20ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 5,063.23

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 25ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 5,605.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 28ขนาดมิลลิเมตร-

฿ 8,670.97

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 34ขนาดนิ้ว1

฿ 3,988.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 21.7ขนาดนิ้ว1/2

฿ 2,022.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 13.8ขนาดนิ้ว1/4

฿ 1,172.13

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10.5ขนาดนิ้ว1/8

฿ 5,605.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 27.2ขนาดนิ้ว3/4

฿ 2,904.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 17.3ขนาดนิ้ว3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 กระบวนการเตรียมผิว ไม่