1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ ORMFlex EAS

ซีรี่ส์ ORMFlex EAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,274.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มี โหลดไฟฟ้า สูงเนื่องจากมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและมีการบิดเบี้ยวเพียงเล็กน้อยและแข็งเพียงครึ่งเดียว
· วัสดุ:ฟองน้ำ/ เกรด และประเภท:โฟม ยูรีเทน/ การรวม ซีล:ไม่มี / ความหนา:10
·ความกว้าง:1000
· ความยาว:1000
· สี:สีชมพู

คุณสมบัติ

● วัสดุ
● มีแรงกระแทกซึ่งช่วยลดความเครียดที่ตกค้างของแรงอัด

การใช้

● อุปกรณ์กันกระแทก ป้องกันสำหรับชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เลนส์ ฯลฯ

สเปค

● ความหนา (มม.): 10
● ความกว้าง (มม.): 1,000
● ความยาว (มม.): 1,000
● SPQ (แผ่น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 70 ° c
● สี: สีชมพู

วัสดุ

● โฟม ยูรีเทน
รหัสสินค้า
EAS-2-10-1000-1000
EAS-3-10-1000-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 1,274.87

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 5 วัน คุณสมบัติกันกระแทก

฿ 1,955.16

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 6 วัน ยากครึ่งหนึ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท โฟม ยูรีเทน มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความหนา T(มิลลิเมตร) 10 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 1000 ความยาว(มิลลิเมตร) 1000
สี สีชมพู