1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GOMSPOR, C-4305 โฟมเซลล์ปิดซีรีย์ CR

GOMSPOR, C-4305 โฟมเซลล์ปิดซีรีย์ CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,410.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นยางฟองน้ำ ความแข็งปานกลางที่มีส่วนผสมหลักคือ ยางคลอโรพรีน

คุณสมบัติ

●มีความ ทนน้ำมัน และ ทน ทนความร้อน ปานกลางและ ทนต่อ ทนสภาพอากาศ โอโซน และ ความทนโอโซน เปลวไฟ

การใช้งาน

●สำหรับวัสดุกันกระแทกและวัสดุป้องกันในสถานที่ที่มีระดับน้ำมันปานกลาง

สเปค

●ความกว้าง (มม.): 650
●ความยาว (m): 1
●SPQ (แผ่น): 10
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-20 ถึง 100 ° c
●ความหนาแน่น:0.190 ± 0.03 g / cm3
●สี:สีดำ

วัสดุ

●โฟมยาง (ชนิด CR)
รหัสสินค้า
C-4305-5-650-1000
C-4305-10-650-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,410.93

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 12 วัน 5

฿ 2,450.41

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท โฟมยาง ( ระบบ CR) มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 650 ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 สี สีดำ