(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่น โฟม โพลีเอทิลีน นที่สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับการจัดระเบียบ ผ้าใบแลพแผ่นชีต งาน
[คุณสมบัติ]
· มี ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยม ฉนวนกันความร้อน ความร้อน ทนสารเคมี และ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนและความเย็น
· ห้ามดื่มน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับกล่องคืน อุปกรณ์กันกระแทก ผ้าใบแลพแผ่นชีต จัดระเบียบ งานฝีมือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.79 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | สีดำ | ||
฿ 792.94 | IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 792.94 | IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | สีเทา | ||
฿ 776.79 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีขาว | ||
฿ 1,244.83 ฿ 811.13 | IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 1,335.54 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,258.55 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | สีเทา | ||
฿ 1,244.83 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีขาว | ||
฿ 1,726.59 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | สีดำ | ||
฿ 1,726.59 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,726.59 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | สีเทา | ||
฿ 1,712.87 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | สีขาว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟองน้ำ | เกรด ประเภท | โพลีเอทิลีน โฟม (แสง PE) | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 1000 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง