(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· สเปค การกันกระแทกที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับถนนที่ขรุขระ
รหัสสินค้า |
---|
HC2.50-4 |
HC3.00-4 |
HC3.50-5 |
HC61/2X2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,260.26 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 225 | 65 | 20 | 81 | 85 | 225 | 65 | ||
฿ 2,318.32 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 251 | 76 | 20 | 81 | 110 | 251 | 76 | ||
฿ 3,479.61 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 291 | 95 | 25 | 97 | 170 | 291 | 95 | ||
฿ 2,890.84 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 170 | 53 | 20 | 81 | 80 | 170 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง