(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อยูรีเทนอเนกประสงค์ โดยทั่วไปใช้สำหรับรับโหลดหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,078.00 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 100 | 51 | 17 | 54 | 330 | ||
฿ 2,433.17 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 100 | 64 | 17 | 70 | 380 | ||
฿ 2,574.97 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 130 | 51 | 20 | 54 | 380 | ||
฿ 3,383.00 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 130 | 64 | 20 | 70 | 450 | ||
฿ 2,807.93 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 51 | 25 | 57 | 430 | ||
฿ 3,322.00 ฿ 1,769.63 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 64 | 25 | 70 | 560 | ||
฿ 4,058.70 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 150 | 76 | 25 | 82 | 670 | ||
฿ 6,661.72 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 150 | 102 | 30 | 108 | 870 | ||
฿ 3,808.08 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 180 | 51 | 25 | 57 | 480 | ||
฿ 4,410.63 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 180 | 64 | 25 | 70 | 620 | ||
฿ 5,220.81 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 180 | 76 | 25 | 82 | 750 | ||
฿ 3,954.88 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 200 | 51 | 25 | 57 | 530 | ||
฿ 5,086.66 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 200 | 64 | 25 | 70 | 680 | ||
฿ 7,141.34 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 200 | 89 | 30 | 95 | 900 | ||
฿ 7,345.42 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 250 | 64 | 25 | 70 | 830 | ||
฿ 8,535.19 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 250 | 76 | 30 | 82 | 1000 | ||
฿ 10,362.96 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 250 | 89 | 30 | 102 | 1250 | ||
฿ 15,625.76 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 250 | 102 | 40 | 114 | 1400 | ||
฿ 10,442.28 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 64 | 30 | 82 | 980 | ||
฿ 11,597.29 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 76 | 30 | 82 | 1130 | ||
฿ 13,095.85 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 300 | 89 | 30 | 99 | 1350 | ||
฿ 16,959.92 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 300 | 102 | 30 | 114 | 1500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยางยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง