(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง เอนกประสงค์โดยทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.44 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 51 | 17 | 55 | 150 | ||
฿ 1,306.24 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 64 | 17 | 70 | 195 | ||
฿ 1,374.55 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 51 | 20 | 54 | 200 | ||
฿ 1,771.98 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 64 | 20 | 70 | 250 | ||
฿ 1,711.32 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 51 | 25 | 57 | 225 | ||
฿ 2,060.60 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 64 | 25 | 70 | 270 | ||
฿ 2,374.54 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 76 | 25 | 82 | 345 | ||
฿ 4,149.22 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 102 | 30 | 108 | 520 | ||
฿ 2,225.23 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 51 | 25 | 57 | 270 | ||
฿ 2,733.97 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 64 | 25 | 70 | 325 | ||
฿ 2,999.77 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 76 | 25 | 82 | 350 | ||
฿ 2,268.23 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 51 | 25 | 57 | 300 | ||
฿ 2,885.94 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 64 | 25 | 70 | 385 | ||
฿ 3,255.54 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 76 | 25 | 82 | 450 | ||
฿ 4,523.97 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 89 | 30 | 95 | 535 | ||
฿ 3,561.98 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 64 | 25 | 76 | 445 | ||
฿ 4,759.90 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 89 | 30 | 95 | 615 | ||
฿ 3,504.53 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 64 | 25 | 76 | 480 | ||
฿ 5,020.06 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 76 | 30 | 89 | 570 | ||
฿ 6,106.04 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 89 | 30 | 102 | 670 | ||
฿ 5,093.54 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 64 | 30 | 82 | 580 | ||
฿ 5,807.42 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 76 | 30 | 82 | 685 | ||
฿ 7,073.03 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 89 | 30 | 99 | 805 | ||
฿ 8,351.46 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 102 | 30 | 114 | 900 | ||
฿ 7,384.47 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 360 | 64 | 30 | 76 | 695 | ||
฿ 9,328.94 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 360 | 76 | 30 | 82 | 820 | ||
฿ 11,498.55 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 360 | 89 | 35 | 102 | 800 | ||
฿ 12,794.65 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 380 | 89 | 35 | 102 | 840 | ||
฿ 10,819.69 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 410 | 64 | 30 | 80 | 640 | ||
฿ 13,718.50 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 410 | 76 | 35 | 89 | 780 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยางธรรมชาติ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง