(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ·ประกอบกับความต้านทานการเริ่มต้นต่ำและความต้านทานต่อการวิ่งทำให้มีคุณสมบัติกันน้ำและทนต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
GSB75 |
GSB100 |
GSB130 |
GSB150 |
GSB200-20 |
GSB200-25 |
GSB230 |
GSB250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 630.35 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 32 | 10 | 38 | 100 | ||
฿ 815.16 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 35 | 12 | 42 | 130 | ||
฿ 1,275.90 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 42 | 20 | 51 | 180 | ||
฿ 1,486.03 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 45 | 20 | 57 | 200 | ||
฿ 1,979.77 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 45 | 20 | 57 | 260 | ||
฿ 2,266.66 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 45 | 25 | 57 | 260 | ||
฿ 2,873.44 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 51 | 25 | 63 | 290 | ||
฿ 3,225.37 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 51 | 25 | 63 | 320 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง Dienic | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง