1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยางรับโหลดปานกลาง (รุ่น SA) ไม่มีตลับลูกปืน

ล้อยางรับโหลดปานกลาง (รุ่น SA) ไม่มีตลับลูกปืน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ล้อยางอเนกประสงค์ชนิดไม่มีตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
SA-50
SA-65
SA-100
SA-130
SA-150
SA-180
SA-200
SA-230
SA-250
SA-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D
(Ø)
ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 288.06

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 5025102930

฿ 327.74

YOD WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 6529103245

฿ 577.61

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 100351241130

฿ 824.41

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 130422051180

฿ 1,075.78

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 150452057200

฿ 1,377.05

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 180452057230

฿ 1,628.53

YOD WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 200452057260

฿ 2,182.08

YOD WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 230512563290

฿ 2,311.06

YOD WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 250512563320

฿ 3,503.51

YOD WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 300513070360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยางธรรมชาติ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าขนาดเล็กใช้อย่างไร?
ตอบ: สามารถใช้กับแมชชีนไกด์โรลเลอร์, และอื่นๆ
คำถาม: สินค้านี้ต่างจากสินค้าที่มี ตลับลูกปืนอย่างไร?
ตอบ: สินค้าเหล่านี้ง่ายต่อการดัดแปลงเพิ่มเติม, ราคาถูกกว่า, และมีโอกาสเกิดสนิมน้อยกว่า จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก