(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์ควบคุมความเร็ว ชนิดอินดักชั่น มอเตอร์ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ MSS จาก ORIENTAL MOTOR
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นมอเตอร์ควบคุมความเร็วแบบไม่สัมผัสขนาดกะทัดรัด พร้อมมุมติดตั้ง 3W และ 42 มม.
- รูปทรงปลายเพลามีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบเพลากลม สำหรับ MSM003-003 และแบบเพลาพีเนียน สำหรับ MSM003-403
- ลวดตะกั่วของมอเตอร์ประกอบด้วยสายไฟตีเกลียว 5 เส้นที่มีความยาว 300 มม. (สไตล์ UL 3266, AWG24)
- น้ำหนักมอเตอร์ 0.35 กก.
รหัสสินค้า |
---|
MSM003-003 |
MSM003-403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,610.08 ฿ 1,965.69 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,736.38 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิดเพลาพีเนียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 3 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง