(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หยุดมอเตอร์ทันทีด้วยเบรคอิเล็กทรอนิกส์
· มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เบรกที่สำคัญสำหรับการหยุดในเวลาประมาณ 0.1 วินาทีสำหรับ มอเตอร์ แต่ละ ตัว โดยมีปริมาณการไหลมากเกินไปที่การหมุน 1 ถึง 1.5 รอบหรือน้อยกว่า
· กระแสไฟฟ้าเบรคจะไหลเข้าสู่มอเตอร์ประมาณ 0.4 วินาที แต่หลังจากนั้นมอเตอร์จะถูกตัดออกจากพาวเวอร์ซัพพลายโดยอัตโนมัติ (ไม่มีการกักพลังงานค้างไว้)
· เนื่องจากเป็นเบรคอิเล็กทรอนิกส์ที่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงกล จึงไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอ ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกดติดปล่อยดับของมอเตอร์ (ขนาด) เป็นต้น
· SB50W ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์รีเลย์สำหรับแบบไม่สัมผัส
· มีการเชื่อมต่อสายไฟอย่างง่าย ซึ่งช่วยลดจำนวนการซ่อมบำรุงที่จำเป็น
· เนื่องจากเป็นเบรคอิเล็กทรอนิกส์ที่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงกล จึงไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอ ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกดติดปล่อยดับของมอเตอร์ (ขนาด) เป็นต้น
· SB50W ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์รีเลย์สำหรับแบบไม่สัมผัส
· มีการเชื่อมต่อสายไฟอย่างง่าย ซึ่งช่วยลดจำนวนการซ่อมบำรุงที่จำเป็น
· ด้วยการใช้ SB50W ร่วมกับมอเตอร์ที่มีเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถเชื่อมโยงเบรคอิเล็กทรอนิกส์กับเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถคงโหลดไว้โดยอัตโนมัติหลังจากเบรคกะทันหันได้
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกักเก็บโหลดหลังจากเบรคทันที
รหัสสินค้า |
---|
SB32-IN |
SB32S-IN |
SB50W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,825.11 | AC STANDARD MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เฟสเดียว 200 V | ||
฿ 2,973.33 | ORI AC STANDARD MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 43 วัน | 3 เฟส 200 V | ||
฿ 4,990.00 ฿ 3,865.25 | ORI AC STANDARD MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เฟสเดียว 100 - 230V |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง