(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ รุ่น K จาก ORIENTAL MOTOR
- รุ่น World K Series ที่สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในเอเชียได้รับการรับรองภายใต้ระบบ CCC และมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปในตัว
- รุ่นเหล่านี้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงพร้อมฟังก์ชันเดียวกันกับรุ่น K Series ที่สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟทั่วโลก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรุ่นที่มีกำลังเอาต์พุตตั้งแต่ 1 W ถึง 150 W
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พัดลมระบายความร้อน | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,758.77 ฿ 1,722.85 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,398.33 ฿ 1,441.16 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,758.77 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,844.73 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,844.73 ฿ 1,822.90 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - B (2 ขั้ว) | ||
฿ 2,979.38 ฿ 1,841.55 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - D (2 ขั้ว) | ||
฿ 2,844.73 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - B (2 ขั้ว) | ||
฿ 2,979.38 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - D (2 ขั้ว) | ||
฿ 2,428.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 60 | 5 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,550.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 60 | 5 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,428.33 ฿ 1,459.18 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 5 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,550.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 60 | 5 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,670.62 ฿ 1,645.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,246.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,670.62 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,756.13 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,980.70 ฿ 1,813.76 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,428.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,413.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 70 | 15 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 7,105.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 70 | 15 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,980.70 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,066.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,824.12 ฿ 1,824.95 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 7,105.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 70 | 15 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,377.20 ฿ 2,022.61 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,973.33 ฿ 1,771.21 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,731.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,065.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,542.92 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,641.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | - | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,501.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,377.20 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 2,973.33 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,511.85 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,932.45 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,511.85 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,932.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,150.43 ฿ 2,701.93 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,330.16 ฿ 2,836.69 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - B (2 ขั้ว) | ||
฿ 4,261.44 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,580.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,671.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 8,360.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,096.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,310.97 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,580.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,440.35 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,671.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,440.35 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 9,540.78 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,861.40 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,383.46 ฿ 3,511.63 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | - | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 3,823.33 ฿ 2,291.70 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,218.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,285.56 ฿ 2,571.76 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | - | - B (2 ขั้ว) | ||
฿ 4,035.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,400.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,202.20 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 9,518.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | - | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,825.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,061.40 ฿ 3,017.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,218.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,282.02 ฿ 3,135.41 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,400.00 ฿ 2,873.64 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,282.02 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 11,942.06 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,306.31 ฿ 3,711.89 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,745.62 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,921.05 ฿ 3,518.88 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,855.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,081.76 ฿ 3,046.01 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - B (2 ขั้ว) | ||
฿ 4,673.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,036.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,012.69 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 13,447.11 ฿ 8,026.58 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | ชนิดเพลากลม | - | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,651.75 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,921.05 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 4,855.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - A (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,142.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 5,036.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - C (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,142.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 13,447.11 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 7,148.01 ฿ 4,701.25 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 90 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดใหญ่ | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,606.13 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 3 เฟส | ไม่ | 200 ~ 220 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | มีจำหน่าย | - S (4 ขั้ว) | ||
฿ 6,417.96 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 150 | 1 เฟส | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | มีจำหน่าย | - B (2 ขั้ว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง