1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เหนี่ยว ชุดรวมขนานกับเพลา K II Series

มอเตอร์เหนี่ยว ชุดรวมขนานกับเพลา K II Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,329.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์เหนี่ยวนำซีรีส์ KII จาก ORIENTAL MOTOR
- มอเตอร์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะตามแรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ ทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เพิ่มขึ้นถึง 9%
- ด้วยการสร้างความร้อนและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์น้อยลง ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์จึงเพิ่มขึ้น
- แรงบิดสูงสุดที่อนุญาตนั้นมากกว่ารุ่นทั่วไปถึงสองเท่า
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หัวเกียร์มีอัตราทดเกียร์ที่หลากหลายสูงสุดถึง 1/360

รหัสสินค้า
2IK6A2C-60SALE
2IK6A2C-150SALE
4IK25SW-5SALE
4IK25SW-7.5SALE
4IK25SW-12.5SALE
4IK25SW-15SALE
4IK25SW-18SALE
5IK40SW-90SALE
5IK90SW-9SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย อัตราส่วนลด แรงดันไฟฟ้า
(V)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 6,639.49

฿ 3,812.40

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6061 เฟส60100คอนเดนเซอร์ในตัว สายเคเบิล

฿ 6,639.49

฿ 3,812.40

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6061 เฟส150100คอนเดนเซอร์ในตัว สายเคเบิล

฿ 6,510.00

฿ 3,906.65

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80253 เฟส5200 ~ 230สายไฟ

฿ 6,510.00

฿ 3,906.65

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80253 เฟส7.5200 ~ 230สายไฟ

฿ 6,510.00

฿ 3,906.65

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80253 เฟส12.5200 ~ 230สายไฟ

฿ 6,329.82

฿ 3,715.60

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80253 เฟส15200 ~ 230สายไฟ

฿ 6,329.82

฿ 3,715.60

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80253 เฟส18200 ~ 230สายไฟ

฿ 8,541.40

฿ 5,076.15

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90403 เฟส90200 ~ 230สายไฟ

฿ 11,246.70

฿ 6,306.02

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90903 เฟส9200 ~ 230สายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ รวมกันของ มอเตอร์ ประเภทมอเตอร์ อุปนัย สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เพลาขนาน เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่ รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดใช้งานร่วมกัน