(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดที่เล็กที่สุดใน Class แต่ได้ เอาต์พุต 200W
·หัว เพลา มุมฉากใช้ เฟือง/เกียร์ ไฮปอยด์
·มีแกนสำหรับเพลากลวงและเพลาแบบ ตัน ให้บริการเพื่อการประหยัดพื้นที่
· Gearhead เพลา รูต๊าปเกลียว>
· มีผลิตภัณฑ์ชนิดรวมที่มาพร้อมกับมอเตอร์และหัวเฟืองประกอบแล้ว
· สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
· ผลิตภัณฑ์ชนิดรวมมาพร้อมกับมอเตอร์และหัวเฟืองประกอบแล้ว
· ลดภาระงานติดตั้งอุปกรณ์
· สามารถสั่งซื้อมอเตอร์และหัวเฟืองแยกต่างหากได้ เมื่อเปลี่ยนชุดมอเตอร์/หัวเฟือง หรือเมื่อจำเป็นต้องใช้หัวเฟืองเพื่อป้องกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราส่วนลด | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,651.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,651.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3.6 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,651.67 ฿ 8,123.54 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 104 | 1 เฟส | 5 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,651.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 6 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,651.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 7.5 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,651.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 9 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 12.5 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 15 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 18 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 25 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 30 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 11,985.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 36 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 50 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 60 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 75 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 90 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 100 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 120 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 150 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,288.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 180 | 100 | สายไฟ | ||
฿ 12,713.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 3 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,713.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 3.6 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,713.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 5 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,261.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 6 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,261.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 7.5 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,261.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 9 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,656.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 12.5 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,656.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 15 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,656.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 18 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,656.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 25 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,046.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 30 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 15,656.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 36 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 16,020.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 50 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 60 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 75 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 90 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 100 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 120 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 150 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,350.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 180 | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,291.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3.6 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 5 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,291.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 6 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 7.5 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,291.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 9 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 12.5 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,716.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 15 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,716.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 18 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 14,716.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 25 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 30 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 36 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 50 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 60 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 75 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 90 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 100 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 120 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 150 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,561.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 180 | 200 | สายไฟ | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 3 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 3.6 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 5 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 6 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 7.5 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 12,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 9 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 12.5 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 15 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 18 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 25 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 30 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,290.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 36 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 50 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 60 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 75 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 90 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 100 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 120 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 13,593.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 150 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 16,293.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 104 | 1 เฟส | 180 | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 3.6 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 5 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 6 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 7.5 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 11,925.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 9 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 12.5 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 15 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 18 | 220 ~ 230 | สายไฟ | ||
฿ 12,258.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 104 | 1 เฟส | 25 | 220 ~ 230 | สายไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ รวมกันของ มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
รูปทรง ปลาย เพลา | ชนิดใช้งานร่วมกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง