1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส ปาร์คเกอร์แทค (ตะปูเกลียวเคาะ)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส ปาร์คเกอร์แทค (ตะปูเกลียวเคาะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,935.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนความร้อน ได้ดีกว่าใช้เมื่อติดตั้งป้ายชื่อและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
00003910-#0X3-SUS
00003910-#0X5-SUS
00003910-#2X3-SUS
00003910-#2X5-SUS
00003910-#2X6-SUS
00003910-#4X5-SUS
00003910-#4X6-SUS
00003910-#4X8-SUSSALE
00003910-#6X6-SUS
00003910-#6X8-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาดไม่มี

฿ 1,935.48

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม3 (3.2)#0

฿ 1,935.48

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม5 (4.8)#0

฿ 1,935.48

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม3 (3.2)#2

฿ 1,935.48

STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม5 (4.8)#2

฿ 1,935.48

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม6 (6.4)#2

฿ 2,322.58

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม5 (4.8)#4

฿ 2,322.58

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม6 (6.4)#4

฿ 2,322.58

฿ 1,079.07

STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-8 (8.0)#4

฿ 3,096.77

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม6 (6.4)#6

฿ 3,096.77

MEM STAINLESS PARKER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็กกล้าไร้สนิม8 (8.0)#6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส