(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภทสัน เกลียว]เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ
[เกลียว (นิ้ว)] 3/8
[ความยาว L หรือ l (มม)] 40 45 50
รหัสสินค้า |
---|
00002000H-W3/8X40-304 |
00002000H-W3/8X45-304 |
00002000H-W3/8X50-304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L หรือ l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,129.03 | MEM HEXAGON BOLT HALF THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 2,554.84 | MEM HEXAGON BOLT HALF THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT HALF THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง