(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม
[รูปทรงโดยละเอียด] เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
[รูปทรงของรูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8 10
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 16 20 25 30 35
[พิตช์ (มม.)] 1.25 1.5
รหัสสินค้า |
---|
2060-M8X16-SUS |
2060-M8X25-SUS |
2160-M10X20-SUS |
2160-M10X30-SUS |
2160-M10X35-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,167.74 | MEM SMALL HEXAGON BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 2,554.84 | MEM SMALL HEXAGON BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 1,935.48 | MEM SMALL HEXAGON BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 2,283.87 | MEM SMALL HEXAGON BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 2,477.42 | MEM SMALL HEXAGON BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง