(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการปรับข้อผิดพลาดของท่อการดูดซับการ เลื่อยโซ่ และของเหลวเคมีชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น ทำจาก ฟลูออโรเรซิ่นมีสหภาพ เกลียว ตัวเมีย ที่ปลายทั้งสองข้าง
·ของเหลวที่ใช้:อากาศน้ำและสารเคมีบันทึก:จำกัด เฉพาะของเหลวที่จะไม่ซึมผ่าน ฟลูออโรเรซิ่น
·มาตรฐาน:JIS / ANSI / DIN
· ความยาว:250 มม. ถึง 10M
· อุณหภูมิใช้งาน:-50 ° C ถึง 180 ° C
· ความดัน ทำงาน:0.1 ถึง 1.0 mpa
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของด้วย ใบมีดลบคม (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สายยาง ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,575.23 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1000 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 11,058.99 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1100 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 11,542.76 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1200 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 12,026.52 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1300 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 12,510.28 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1400 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 12,994.04 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1500 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 13,477.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1600 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 13,961.57 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1700 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 14,445.33 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1800 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 14,929.09 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 1900 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 15,412.85 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 2000 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 7,188.90 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 300 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 7,672.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 400 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 8,156.42 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 500 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 8,640.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 600 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 9,123.95 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 700 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 9,607.71 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 800 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 10,091.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 30 | 14 | 900 | สายยาง เกลียว | 10 A | ||
฿ 17,010.49 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1000 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 17,893.36 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1100 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 18,776.23 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1200 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 19,659.09 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1300 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 20,541.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1400 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 21,424.82 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1500 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 22,307.69 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1600 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 23,190.56 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1700 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 24,073.42 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1800 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 24,956.29 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 1900 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 25,839.15 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 2000 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 10,824.39 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 300 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 11,713.30 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 400 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 12,596.17 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 500 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 13,479.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 600 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 14,361.90 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 700 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 15,244.76 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 800 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 16,127.63 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 80 | 25 | 900 | สายยาง เกลียว | 15 A | ||
฿ 23,901.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1000 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 24,947.89 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1100 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 25,994.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1200 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 27,040.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1300 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 28,086.30 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1400 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 29,132.43 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1500 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 30,178.57 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1600 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 31,224.70 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1700 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 32,270.84 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1800 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 33,316.97 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 1900 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 34,363.11 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 2000 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 16,578.81 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 300 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 17,624.94 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 400 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 18,671.08 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 500 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 19,717.21 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 600 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 20,763.35 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 700 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 21,809.48 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 800 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 22,855.62 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 100 | 31 | 900 | สายยาง เกลียว | 20 A | ||
฿ 30,280.08 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1000 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 31,447.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1100 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 32,608.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1200 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 33,775.26 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1300 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 34,936.29 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1400 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 36,103.37 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1500 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 37,264.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1600 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 38,431.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1700 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 39,592.50 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1800 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 40,759.58 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 1900 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 41,920.61 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 2000 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 22,128.69 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 300 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 23,295.76 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 400 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 24,456.79 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 500 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 25,623.87 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 600 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 26,790.95 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 700 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 27,951.97 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 800 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 29,119.05 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 120 | 36 | 900 | สายยาง เกลียว | 25 A | ||
฿ 41,205.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1000 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 42,892.52 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1100 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 44,579.64 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1200 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 46,266.76 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1300 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 47,953.88 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1400 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 49,641.00 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1500 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 51,328.12 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1600 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 53,015.24 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1700 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 54,702.36 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1800 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 56,389.48 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 1900 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 58,076.60 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 2000 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 31,082.68 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 400 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 32,769.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 500 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 34,456.92 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 600 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 36,144.04 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 700 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 37,831.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 800 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 39,518.28 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 42 | 140 | 45 | 900 | สายยาง เกลียว | 32 A | ||
฿ 66,290.28 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 50 | 180 | 53.5 | 1000 | สายยาง เกลียว | 40 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ ฟลูออรีน เรซิ่น | สายยาง | PTFE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ / ยา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 1 | ข้อต่อโลหะ | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 2 | ข้อต่อโลหะ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | การมี | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS304 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50 :: 180 | ข้อมูลชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | หัวฉีด ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายทั้งสองข้าง | ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง