(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการปรับข้อผิดพลาดของท่อดูดซับการ เลื่อยโซ่ ลดการสั่นสะเทือนและสำหรับการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวหน้าแปลน JIS VG-VF แบบผสมผสาน
รหัสสินค้า |
---|
NK2300V/SUS304-80A-600 |
NK2300V/SUS304-80A-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,212.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 600 | ||
฿ 19,907.44 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 700 |
กำลังโหลด …
สายยาง | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แก๊ส / อากาศ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.15 | สายเบรด | ไม่ |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 200 | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS304 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 150 |
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน JIS | สายยาง ประเภท | CLT | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยไม่มี ใบมีดลบคม(φ) | 100.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) | 80 A | พิทช์(มิลลิเมตร) | 5 | ความหนาของ แผ่นเพลท(เสื้อ) | 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง