(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ยูเนี่ยนที่มีแกนในตัวเชื่อมต่อกับท่อสแตนเลสทำให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:<40 ° C สำหรับแหล่งน้ำ <85 ° C สำหรับการจ่ายน้ำร้อน
รหัสสินค้า |
---|
NK1100C/FCMB-25A-300 |
NK1100C/FCMB-40A-1100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของด้วย ใบมีดลบคม (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,591.02 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29.5 | 100 | 39 | 300 | 25 A | ||
฿ 9,293.60 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 44.8 | 120 | 54 | 1100 | 40 A |
กำลังโหลด …
สายยาง | SUS316L | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 1 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
สายเบรด | การมี | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCMB | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 20 :: 40 |
ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง