1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบ K Flex รุ่น C (รุ่นเดี่ยว)

คัปปลิ้งแบบ K Flex รุ่น C (รุ่นเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,750.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การส่งแรงบิดสูง การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน รับการเยื้องศูนย์ได้มาก สินค้าแบบไม่มีแบ็คแลช เหมาะสำหรับใช้จับคู่เครื่องจักรผลิต NC กับเซอร์โวมอเตอร์

รหัสสินค้า
C-10
C-18
C-25
C-45
C-80
C-130
C-210
C-340
C-540
C-700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค
(Ø)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (มุม)
(องศา)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (ทิศทาง ตามแนวแกน )
(มิลลิเมตร)

฿ 3,750.58

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 108152.8100 ถึงน้อยกว่า 5001,0001 ถึง 780001001200000.5

฿ 4,193.03

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 109359.9100 ถึงน้อยกว่า 5001,0001 ถึง 780001801180000.6

฿ 5,064.77

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 1010470100 ถึงน้อยกว่า 5001,0001 ถึง 780002501150000.7

฿ 6,304.26

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 1012685.2100 ถึงน้อยกว่า 5001,0001 ถึง 780004501130000.9

฿ 8,852.52

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 1014399.6500 ถึงน้อยกว่า 1,0001,0001 ถึง 780008000.7120000.5

฿ 12,474.19

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 10168118.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,0001,0001 ถึง 7800013000.7100000.6

฿ 17,436.77

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 101941311,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000021000.780000.7

฿ 20,119.35

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 10214156.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000034000.775000.8

฿ 34,799.61

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 10246182.85,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000054000.734000.9

฿ 44,262.58

KSV KAYFLEXCOUPLING C 1 ชิ้น 9 วัน 10276209.25,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000070000.731001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ คุณสมบัติ แรงบิด สูง / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว ชุด