(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การส่งแรงบิดสูง การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน รับการเยื้องศูนย์ได้มาก สินค้าแบบไม่มีแบ็คแลช
[คุณสมบัติ]
· แหนบโลหะที่ใช้ส่วนประกอบที่แบ่งเป็นส่วน ๆ จึงมีความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือสูง
· ส่วนประกอบเป็นชิ้นส่วนลามิเนตหนา 0.3 มม. และ 0.5 มม. และสแตนเลสที่คัดสรรมาอย่างดี
· สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนแผ่นชีตได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
S-01 |
S-04 |
S-10 |
S-18 |
S-25 |
S-45 |
S-80 |
S-1000 |
S-130 |
S-1500 |
S-210 |
S-340 |
S-540 |
S-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค (Ø) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (มุม) (องศา) | อนุญาตการ การเยื้องศูนย์ (ขนาน) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (ทิศทาง ตามแนวแกน ) (มิลลิเมตร) | ความละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,286.06 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 50 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 1,0001 ถึง 78000 | 10 | 1 | 0.4 | 20000 | 0.5 | 4 | ||
฿ 3,673.16 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 61 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 1,0001 ถึง 78000 | 40 | 1 | 0.4 | 20000 | 0.6 | 4 | ||
฿ 5,968.65 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 64.8 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 1,0001 ถึง 78000 | 100 | 1 | 0.5 | 20000 | 0.7 | 4 | ||
฿ 6,974.71 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93 | 72.4 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 1,0001 ถึง 78000 | 180 | 1 | 0.6 | 18000 | 1.3 | 4 | ||
฿ 7,702.84 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 104 | 83 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 1,0001 ถึง 78000 | 250 | 1 | 0.7 | 15000 | 1.5 | 4 | ||
฿ 9,389.03 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 126 | 100.2 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 1,0001 ถึง 78000 | 450 | 1 | 0.8 | 13000 | 1.8 | 4 | ||
฿ 13,412.90 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 143 | 117.6 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 1,0001 ถึง 78000 | 800 | 0.7 | 0.6 | 12000 | 0.6 | 6 | ||
฿ 80,477.42 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 276 | 260 | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 4001 ถึง 10000 | 10000 | 0.7 | 1.4 | 5000 | 2 | 6 | ||
฿ 19,315.74 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 168 | 136.4 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 1300 | 0.7 | 0.7 | 10000 | 0.7 | 6 | ||
฿ 93,890.32 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 308 | 307.0 | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 4001 ถึง 10000 | 15000 | 0.7 | 1.5 | 4300 | 2.2 | 6 | ||
฿ 26,825.81 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 194 | 153.0 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 2100 | 0.7 | 0.8 | 8000 | 0.8 | 6 | ||
฿ 30,928.65 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 214 | 178.4 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 3400 | 0.7 | 0.9 | 6500 | 0.9 | 6 | ||
฿ 57,005.03 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 246 | 208.8 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 4001 ถึง 10000 | 5400 | 0.7 | 1.2 | 5500 | 1.2 | 6 | ||
฿ 73,770.97 | KSV KAYFLEXCOUPLING S | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 276 | 241.2 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 4001 ถึง 10000 | 7000 | 0.7 | 1.4 | 5000 | 1.4 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง