(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนเชื่อม MIE Techno, หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน ปิด, หน้า แบน JIS5KSUSF304
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.29 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 A | ||
฿ 198.76 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 A | ||
฿ 241.09 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 A | ||
฿ 298.67 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 A | ||
฿ 552.86 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 A | ||
฿ 711.24 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 A | ||
฿ 756.19 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A | ||
฿ 1,076.58 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | ||
฿ 1,446.10 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 A | ||
฿ 1,969.53 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 A | ||
฿ 3,495.62 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 A | ||
฿ 3,996.19 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 A | ||
฿ 8,188.96 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 A | ||
฿ 10,659.81 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 A | ||
฿ 15,162.10 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | ชนิดหน้าแปลน | ปิด (BL) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) | วัสดุ | SUSF304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 5K |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง