1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลหกเหลี่ยม [SN]

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลหกเหลี่ยม [SN]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุเป็นสแตนเลสความแข็งแรงสูง SCS13A

รหัสสินค้า
SCS13A-SN-1/2B
SCS13A-SN-1/4B
SCS13A-SN-1/8B
SCS13A-SN-1B
SCS13A-SN-2B
SCS13A-SN-3/4B
SCS13A-SN-3/8B
SCS13A-SN-11/2B
SCS13A-SN-11/4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 188.28

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 152.00

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 152.00

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 345.51

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)

฿ 817.17

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)

฿ 266.89

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 168.90

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 587.39

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 449.91

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SCS13A
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่