1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ปลั๊ก "P"

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ปลั๊ก "P"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณภาพของวัสดุ:
วัสดุเป็นสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ลักษณะภายนอกดูสวยงามและสะอาด
ไม่ต้องทำสีหรือชุบผิว เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม
· การหล่อแบบ Lost-wax:
สินค้าแบบหล่อ ทำจากสแตนเลสความแข็งแรงสูง SCS13A ผลิตโดยการหล่อแบบ Lost-wax และผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและการล้างผิวด้วยกรด (Pickling)
ทำให้โครงสร้างมีความสวยงามและมั่นคง ความแข็งแรงสูง และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ พื้นผิวยังหนาแน่น สวยงาม และมีขนาดที่แม่นยำ

รหัสสินค้า
SCS13A-P-1B
SCS13A-P-2B
SUS304-P-1/4B
SUS304-P-1/8B
SUS304-P-3/4B
SUS304-P-3/8B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 271.70

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)

฿ 512.39

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)

฿ 126.57

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 126.57

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)

฿ 194.33

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 115.72

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่