• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Stainless Steel, Screw-In Pipe Fitting, Reducing Elbow [ER]

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SCS13A-ER-1/2B-1/4B
SCS13A-ER-1/2B-3/8B
SCS13A-ER-1/4B-1/8B
SCS13A-ER-1B-1/2B
SCS13A-ER-1B-3/4B
SCS13A-ER-2B-1B
SCS13A-ER-2B-11/2B
SCS13A-ER-2B-11/4B
SCS13A-ER-3/4B-1/2B
SCS13A-ER-3/4B-3/8B
SCS13A-ER-3/8B-1/4B
SCS13A-ER-11/2B-1B
SCS13A-ER-11/2B-11/4B
SCS13A-ER-11/4B-1B
SCS13A-ER-11/4B-3/4B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
4 Day(s) or more 1/2B(15A)1/4B(8A)
4 Day(s) or more 1/2B(15A)3/8B(10A)
4 Day(s) or more 1/4B(8A)1/8B(6A)
4 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)
Quote 1B(25A)3/4B(20A)
4 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)
4 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)
4 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)
Quote 3/4B(20A)1/2B(15A)
4 Day(s) or more 3/4B(20A)3/8B(10A)
4 Day(s) or more 3/8B(10A)1/4B(8A)
4 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)
4 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
4 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)
4 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape 90° Elbow
Material SCS13A Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil Surface Treatment No Interior Resin Lining No