1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงซ่อมเกลียวแบบอิสระ Recoil, ขนาดพิเศษจาก

สปริงซ่อมเกลียวแบบอิสระ Recoil, ขนาดพิเศษจาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รีคอยล์ สปริงเสริมเกลียว ขนาดพิเศษฟรีรีคอยล์ [ประเภทของ เกลียว] หยาบ "วัสดุ" SUS304

รหัสสินค้า
05030-1.5
05030-2.4
05040-2.0SALE
05040-3.2SALE
05050-2.5
05050-4.0
05060-3.0
05060-4.8
05080-4.0
05080-6.4
05100-5.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (แทรก) M
(มิลลิเมตร)
ความยาว (หลังการแทรก) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M)

฿ 52.39

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030.5D

฿ 60.96

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030.8D

฿ 129.00

฿ 90.30

INSERT TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.5D

฿ 60.96

฿ 24.80

INSERT TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.8D

฿ 52.39

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050.5D

฿ 60.96

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050.8D

฿ 60.96

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1060.5D

฿ 60.96

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1060.8D

฿ 83.81

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080.5D

฿ 83.81

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080.8D

฿ 101.91

RCO INSERT TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-0.5D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เม็ดมีด สกรู การใช้งาน โลหะเบา วัสดุ SUS304
ชนิดสกรู หยาบ รอยบาก การมี หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)