(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กให้เลือกมากมาย หมุด เรซิ่น ที่ยึดแผง ไม่สามารถใส่และถอดได้ ไม่โยกเยกเมื่อติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
0666-WHITE |
1C18-BLACK |
1284-BLACK |
1889-BLACK |
1889-WHITE |
4546-BLACK |
4546-WHITE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ | รูปทรง วัตถุติดตั้ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | สี | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.39 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ5.0 | 2.5 | ขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7.23 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ2.5 | 1.5 ถึง 3.0 | สีดำ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 14.32 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น | PC | φ5.0 | 4.6 ถึง 7.0 | สีดำ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8.00 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ4.0 | 4.6 ถึง 6.2 | สีดำ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8.43 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ4.0 | 4.6 ถึง 6.2 | ขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 481.53 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ5.0 | 1.0 ถึง 2.2 | สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.24 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 3 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไนลอน | PA6 | φ5.0 | 1.0 ถึง 2.2 | ขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับแผงควบคุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง